Publicar produtos
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment

    Food Pass Detention Equipment

    Traduzido por Google,
    Passe de Alimentação para Detenção

    Esta porta pass-through é ideal para passar comida e outros itens pequenos para presos e detentos. A construção segura se encaixa em portas de até 3" de espessura e pode ser equipada com uma trava de detenção para maior segurança.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 21"
    Profundidades: 2 7/64" - 3 23/64"
    Alturas: 15 33/256"

    • Passe alimentos com segurança aos detidos pela porta
    • Serve em portas de até 3" de espessura
    • Equipado com uma trava de detenção ou um puxador de dedo


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e selecione a superfície para aplicar o produto. Escolha entre um finger pull ou um detention lock usando as caixas de seleção na categoria Construction da janela de propriedades.
    Especificação
      • 7 gauge steel door
      • 10 gauge steel frame
      • 2 part frame sandwiches door cutout
      • Fits doors from 1-3/4" to 3" thickness
      • Secured with 3/8" security screws or welded in place
      • Heavy-duty hinges with 90-degree stops
      • Choose between finger pull or detention lock operation
      • Opening measures 15-1/2" x 5"
      • Fully steel assembly finished with a primer and a scratch-resistant powder coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Door_Pass_Thru_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-02
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers