Publicar produtos
Locker Laminate Firehouse Furniture
Locker Laminate Firehouse Furniture
Locker Laminate Firehouse Furniture

    Locker Laminate Firehouse Furniture

    Traduzido por Google,
    Armário do Corpo de Bombeiros

    Armário individual Firehouse com prateleira superior ajustável e gaveta inferior.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18" - 36"
    Profundidades: 20" - 24"
    Alturas: 72" - 84"

    • Ideal para uso em delegacias de polícia e bombeiros, acomodando múltiplos turnos com eficiência.
    • Armário de bombeiro de abertura única personalizado.
    • Inclui (de baixo para cima): compartimento para sapatos, uma gaveta de armazenamento, gancho para pendurar, barra para pendurar e prateleira superior.
    • Opções de painéis de acabamento esquerdo e direito disponíveis.


    Nossos armários especializados para quartéis de bombeiros são projetados para atender às necessidades exclusivas dos dormitórios de bombeiros, oferecendo soluções de armazenamento flexíveis e robustas para os bombeiros. Esses armários apresentam dimensões maiores que a média para acomodar equipamentos volumosos, com alturas de até 213 cm, larguras de 45 ou 60 cm e profundidades de 50 a 60 cm. O design inclui configurações internas padrão com acessórios opcionais, como gavetas inferiores, espelhos e ganchos para maior praticidade. Oferecidos em laminado, folheado de madeira e portas com painéis elevados, com diversas opções de ventilação, os armários são projetados para durabilidade e facilidade de uso. Nossos armários atendem ao sistema de três turnos predominante em quartéis de bombeiros, com mecanismos de travamento mecânico sem chave e teclado Digilock, permitindo que cada bombeiro defina códigos de segurança personalizados. Construídos com melamina de alta densidade usinada com precisão, esses armários garantem estruturas rígidas e sem deformações. Disponíveis em diversas opções de cores, os armários são enviados como unidades individuais, prontos para instalação. Personalize o armazenamento do seu quartel de bombeiros com nossas configurações personalizáveis, projetadas para otimizar o espaço e a funcionalidade.
    Especificação
    • General Construction
      • 3/4" particle board core.
      • All furniture is dry fit before factory assembly using dowel, glue, and screw process.
      • All furniture sits on a 4" tall base to create a toe kick and ensure proper door/drawer function.
      • All units are shipped fabricated as individual units.
      Bed Features
      • 4" side and headboard
      • Includes two powered duplex outlets for convenient charging
      • Standard size is for Twin XL mattresses. Additional sizes are available on request.
      • Three sliding storage drawers support three shifts of firefighters
      • Keyed or Digital locks are optional on all drawer fronts.
      Locker Features
      • 24" - 36" Width
      • 18" - 24" Depth
      • 72" - 96" Height
      • Hanging garment rod, coat hooks, and 4" front valance.
      • Keyed or Digital locks are optional on all locker fronts.
      Finishes
      • All furniture finished with double-sided, high-pressure melamine laminate.
      • All finishes are designed to be impact, scratch, and stain resistant.
      • Leading edges are finished with a 2mm PVC edge band that matches the selected laminate finish.
      • Lockers may also be finished with wood veneer upon request.
      • Locker doors may be flat laminate (as in model), flat wood veneer, raised panel, and raised panel louver styles
      Optional Accessories
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Mirror
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes.
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Firehouse_Locker_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniclassWood Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS