Publicar produtos
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project

    Laboratory Sample Project

    Traduzido por Google,
    • Mobiliário durável: Unidades de laboratório modulares com bancadas em resina epóxi para resistência química.
    • Armazenamento de alta capacidade: Armários de altura total com portas de acrílico transparente para organização segura e visível dos suprimentos.
    • Conformidade com as normas de segurança: Estações integradas de lava-olhos e chuveiros de emergência, projetadas de acordo com os padrões de laboratórios de saúde.
    • Recursos otimizados para BIM: Inclui famílias Revit para armários, pias e dispositivos de segurança para agilizar a documentação do projeto.


    Equipada com armários com bancadas em resina epóxi, a sala foi projetada para durabilidade e resistência a produtos químicos, garantindo longevidade em ambientes de uso intenso. Diversas ilhas de trabalho oferecem espaço eficiente para os técnicos, enquanto os armários perimetrais maximizam a capacidade de armazenamento nas paredes. O modelo apresenta armários de armazenamento de altura total com portas de acrílico transparente, proporcionando organização segura e visível de suprimentos e amostras. Medidas de segurança estão integradas ao projeto, incluindo lava-olhos e chuveiro de emergência, garantindo a conformidade com as normas de segurança da área da saúde e de laboratórios. Amplo espaço de armazenamento, bancadas flexíveis e pias integradas atendem a uma ampla gama de funções laboratoriais, desde testes clínicos até educação e pesquisa. Como um recurso pronto para BIM para arquitetos e designers, este modelo de laboratório fornece famílias Revit precisas para armários, acessórios e equipamentos de segurança, permitindo que as equipes de projeto otimizem a documentação e planejem ambientes de laboratório adaptáveis ​​e em conformidade com as normas.
    Especificação
    • General Information
      • Room type: Healthcare Laboratory
      • Approximate Area: ~1,200-1,600 sq. ft.
      • Occupancy: 12-20 staff (varies by lab function)
      • Workstations: Modular Casework islands with epoxy resin tops
      • Storage Features: Full-height cabinets with acrylic doors, upper and base casework
      • Safety Features: Eyewash stations, emergency shower
      • Typical Use: Clinical testing, diagnostics, healthcare research, training labs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Healthcare_Lab_Sample
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-01-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento