Publicar produtos
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Traduzido por Google,
    Elevador de berço

    O sistema de armazenamento de berços hospitalares foi projetado para guardar berços hospitalares e de berçário fora do chão, empilhando-os com segurança na vertical. Isso não só economiza espaço valioso, como também elimina potenciais riscos de incêndio em corredores e áreas de armazenamento.

    Tamanhos padrão
    Largura: 81"
    Profundidade: 48"
    Altura: 96"

    • Projetado para hospitais, clínicas e instalações de atendimento pediátrico.
    • Armazena até 2 berços na vertical, economizando espaço valioso no chão.
    • Configuração de carregamento frontal com rampa integrada para facilitar a entrada no berço.
    • Os mesmos controles, recursos de segurança e durabilidade dos elevadores de cama hospitalar.


    O Empilhador de Berços foi projetado especificamente para instalações com espaço limitado. Ele acomoda com segurança 2 berços empilhados verticalmente, cada um apoiado em uma plataforma reforçada, projetada para uso a longo prazo. Com sua configuração de carregamento frontal, a equipe pode facilmente posicionar os berços utilizando rampas e calços de roda integrados. Assim como nossos elevadores de camas hospitalares, o sistema para berços inclui ancoragem com classificação sísmica, controles retroiluminados, botão de parada de emergência com chave e uma cortina de segurança protetora para garantir a proteção do operador. A instalação geralmente é concluída em apenas um dia, e o sistema é fabricado com orgulho nos EUA, garantindo confiabilidade e conformidade.
    Especificação
    • Construction
      • Capacity: 2 cribs stacked vertically
      • Front-load entry with ramp for easy crib placement
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks for crib stabilization
      • Fast installation—typically one day
      • Built in the USA for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Protective safety curtain & freefall arrestor
      • Meets Joint Commission, CARF, and OSHA standards by reducing corridor clutter
      Crib Compatibility
      • Standard Cribs: Fits most hospital and pediatric crib sizes
      • Capacity per platform designed to safely support crib and mattress
      • Custom adjustments available for specialized crib models
      ROI & Cost Savings
      • Reclaims up to 30 sq. ft. of floor space per lift
      • Eliminates the need for off-site crib storage or overflow areas
      • Improves workflow efficiency for nurses and staff
      • Fast ROI—often in less than one year
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Lift_Universal_Crib_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)81
    • Profundidade (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Pallet Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniclassCommercial Storage Racking
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT