Publicar produtos
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker

    Athletic Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armários esportivos laminados

    Nossos armários esportivos são ideais para mobiliar vestiários de equipes em ambientes profissionais e escolares.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 28", 30", 36"
    Profundidade: 18", 20", 24"
    Alturas: 72", 84", 96"

    • Várias opções de bloqueio
    • Inclui vara de revestimento, ganchos de casaco e saia frontal de 4 "
    • Configurações de armazenamento superior disponíveis diretamente no modelo
    • Configurações de armazenamento mais baixas disponíveis diretamente no modelo


    Nossos modelos Revit gratuitos são empacotados com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme. Esses armários são modulares na criação e na aplicação e podem ser configurados ou personalizados conforme necessário para sua aplicação específica. Nossos armários de equipe incluem muitas opções de armazenamento disponíveis e a opção de adicionar uma almofada de assento com o logotipo de sua equipe.
    Especificação
    • Construction
      • 3/4" Melamine, 3/4" Laminate, or 3/4" wood veneer
      • Coat rod, coat hooks, and 4" front valance
      • 72" - 96" height
      • 24" - 36" width
      • 18" - 24" depth
      Optional Equipment
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Cushion seat (team logo available)
      • Mail slot
      • Dry erase board
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Athletic_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniclassWood Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS