Publicar produtos
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker

    National Team Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armário da equipe atlética

    Este atraente armário laminado é usado em vestiários de times de ensino médio e grandes ligas. Opções totalmente personalizáveis ​​permitem que você crie a solução de armário perfeita para o seu time. Este armário Revit é perfeito para armazenamento individual, com prateleiras e armários individuais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30"
    Profundidades: 30"
    Altura: 91"

    • Design exclusivo de laminado curvo
    • Gaveta inferior extraível com grelha de ventilação
    • Compartimento com trava na prateleira do meio
    • Compartimento de armazenamento flip-up na parte superior


    Este armário esportivo foi projetado para ser facilmente manipulado com parâmetros simples. Para usar, insira o modelo no seu projeto e selecione as opções de design usando as caixas de seleção na categoria Construção. Os materiais também são totalmente editáveis ​​para garantir que este produto tenha uma ótima aparência no seu projeto e nas renderizações.
    Especificação
    • Construction
      • Constructed of 3/4" plywood with high-pressure melamine laminate finish
      • All edges are finished with matching flexible PVC edgebanding
      • Options include a lower foot locker drawer, cushioned seat, coat hooks, a personal cubby, a locking compartment, and an overhead flip-up compartment
      • Contact your rep to discuss even more optional accessories and configurations
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Athletic_National_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)91
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers