Publicar produtos
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker

    Athletic Steel Locker

    Traduzido por Google,
    Armário Atlético de Aço

    Este armário personalizável é perfeito para times esportivos e vestiários universitários. Laterais ventiladas e uma variedade de opções de armazenamento garantem que este armário atlético seja funcional e livre de odores.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 72"

    • Opções de armazenamento superior e inferior personalizáveis
    • Inclui barra de cabide e dois ganchos para casacos
    • Construção em aço durável com revestimento em pó de alta qualidade


    Para usar esta família, basta carregá-la do aplicativo Fetch para seu projeto. Selecione entre 18" e 24" de profundidade usando as caixas de seleção na categoria Dimensões. Opções para uma porta, armário superior, gavetas, baú e pernas elevadas podem ser encontradas na categoria construção.
    Especificação
      • Fully welded 18 gauge steel construction
      • Ventilated sides and door for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Optional perforated mesh door
      • Optional two bottom drawers with recessed handles
      • Optional lower foot locker
      • Optional top locking compartment with padlock hasp
      • Optional 4" high legs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Athletic_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosAthletic Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Largura (polegadas)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia