Publicar produtos
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker

    Soccer Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armário da equipe atlética

    Este armário personalizável é perfeito para equipes esportivas e vestiários universitários. Laterais ventiladas, um assento e um armário para os pés integrados e várias opções de armazenamento garantem que este armário atlético seja funcional e livre de odores.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 28", 30", 36"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 72", 84", 96"

    • Opções de acessórios personalizáveis
    • Inclui barra de cabide, dois ganchos para casacos e um assento integrado e armário para os pés
    • Construção laminada de alta pressão durável


    Nossos modelos Revit gratuitos são embalados com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários de um tamanho de arquivo enorme. Esses armários são modulares na criação e aplicação, e podem ser configurados ou personalizados conforme necessário para sua aplicação específica. Nossos armários de equipe incluem muitas opções de armazenamento disponíveis e a opção de adicionar uma almofada de assento com o logotipo da sua equipe.
    Especificação
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Ventilated sides for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Includes seat and lower foot locker
      • Optional top locking compartment with combination lock
      • Optional finish end panels create attractive banks of lockers
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Athletic_Soccer_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosAthletic Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniclassWood Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS