Publicar produtos
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker

    Tiered Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armário Atlético em Camadas

    Este armário laminado em camadas é frequentemente usado em equipes esportivas, vestiários escolares e vestiários de clubes de campo. A configuração em camadas armazena os pertences de várias pessoas em uma pilha vertical. Um compartimento com trava guarda celulares e objetos de valor com segurança. A família de armários em camadas Revit complementa outros móveis e designs de academia.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 28", 30", 36"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 72", 84", 96"

    • Tamanhos e opções de configuração personalizáveis
    • Cada compartimento inclui uma prateleira, um compartimento com trava e dois ganchos para casacos
    • Acabamento laminado de melamina de alta pressão durável ou folheado de madeira


    Para usar esta família, carregue-a do aplicativo Fetch para o seu projeto. Insira as dimensões desejadas nos parâmetros da categoria Dimensões na janela de propriedades. As opções de acessórios e o número de camadas podem ser encontradas na categoria Construção.
    Especificação
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Open front allows for easy access to belongings
      • Two coat hooks and locking compartment included in all tiers
      • Top locking compartment with combination lock
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Athletic_Tiered_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers