Publicar produtos
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers

    Pass-Through Laminate Day Lockers

    Traduzido por Google,
    Armários Pass-Thru Day Use

    Os armários de uso diário são perfeitos em qualquer espaço de alto tráfego onde várias pessoas precisam de armazenamento temporário ao longo do dia. Tamanhos flexíveis, configurações de níveis e opções de acabamento garantem que este armário possa caber em qualquer espaço, ao mesmo tempo em que fornece o melhor armazenamento de armário disponível.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 18"
    Profundidades: 12", 15", 18", 24"
    Alturas: 24", 36", 54", 60", 72", 84"

    • Armários de uso compartilhado são perfeitos para áreas de alto tráfego
    • As fechaduras não têm cabos e são alimentadas por bateria
    • Até 3 colunas e até 5 níveis por unidade


    Cada kit de armário inteligente para uso diário foi criado para aplicações de alto tráfego, como universidades, aeroportos, academias ou escritórios. Cada fechadura vem com um LED brilhante, que identifica os armários disponíveis. As fechaduras são sem chave e sem cabos, portanto, não são afetadas por quedas de energia.
    Especificação
    • Construction
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Available in single, double, or triple column configurations
      • Fixed shelving at one, two, three, four, and five-tier options
      • Doors are full overlay with concealed soft-close hinges
      • Locker doors available in wood laminate and steel materials
      • Laminate doors are 3/4" thick and are finished with High-Pressure Laminate on both sides and 3mm PVC edgebanding
      • Steel doors are double-walled, 20 gauge, and finished with a high-quality powder coat
      • Individual doors can be different colors with a small upcharge for each new color
      • Large range of material finish options to help the lockers blend into any space
      • Bases include leveling feet accessible through drop-in floor
      • Model includes an electronic keypad lock on either the right or left side of the door
      • Optional finish panels can connect multiple units as a set
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Day_Use_Pass_Through_LAM
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS