Publicar produtos
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker

    Day Use Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de metal para uso diário

    Os armários de uso diurno fornecem armazenamento seguro e flexível para uma variedade de usos. Os armários modulares de uso diurno podem ser usados ​​em escritórios, spas, academias ou qualquer instalação que use um cronograma de turnos. A trava do teclado do armário pode ser reprogramada entre cada uso, permitindo que várias pessoas usem a mesma abertura ao longo do dia.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 18"
    Profundidades: 12", 15", 18", 24"
    Alturas: 24", 36", 54", 60", 72"

    • Armários de uso diário são populares em spas, academias, escritórios e qualquer instalação com escala de turnos
    • O design modular facilita a construção de paredes de armários, ilhas ou até mesmo ilhas
    • O teclado ou a trava RFID mantêm os pertences seguros durante o uso
    • Selecione de 1 a 3 colunas e de 1 a 5 níveis para sua solução de armazenamento ideal


    Esta família foi projetada para integrar-se perfeitamente ao seu projeto Revit em andamento. Selecione a família no aplicativo Fetch e clique dentro do seu projeto Revit para colocar uma unidade. Os parâmetros fáceis de usar na categoria Dimensões do navegador de propriedades ajudarão você a selecionar a largura e a profundidade da abertura e a altura geral do armário. Os parâmetros na categoria Construção da guia Propriedades podem ser usados ​​para escolher entre mais opções, como o número de colunas e níveis, tipos de fechadura, slots de correio, painéis de acabamento e chuteiras. Para explorar opções de tamanho personalizado ou para ver mais colunas ou níveis, marque a caixa CUSTOM_Dimensions. Isso permitirá que você insira qualquer dimensão, coluna ou número de nível para criar soluções personalizadas para seu espaço específico. Observe que os produtos personalizados não podem ter preços dentro do Revit e exigirão consulta com seu representante de vendas da SSG.
    Especificação
    • Construction
      • Heavy-duty 18 gauge steel frame
      • Fully-welded top, bottom, and sides
      • Finished with a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Doors come in solid steel, perforated steel, laminate or wood
      • Doors use a wraparound steel and nickel hinge that opens up to 110 degrees
      • Single, double, or triple column configurations
      • Each column can be divided with mechanically fastened, fixed-position shelves up to 5 tiers (4 shelves)
      • Lock options include RFID, keypad, mechanical, hasp, keyed, or no lock
      • Optional accessories include sloped tops, number tags, ventilation, and interior hooks or garment bars
      • Level base is 4" tall (standard), constructed of 18 gauge steel, and can be flush or recessed from the frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Day_Use_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings