Publicar produtos
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker

    Elevated Bench Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário duplo com banco elevado

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 78", 90"

    • Ideal para instalações comerciais e educacionais, otimizando soluções de armazenamento seguro.
    • A construção totalmente em aço soldado garante máxima durabilidade e longevidade.
    • Disponível em configurações com até 6 níveis, oferecendo soluções de armazenamento personalizáveis.
    • Modelo exclusivo de armário duplo com base pedestal de 45 cm (18") e banco integrado.


    Este modelo se destaca por sua configuração de armário duplo, com base pedestal de 45 cm e banco integrado, sendo ideal para ambientes que priorizam tanto a eficiência de armazenamento quanto o conforto do usuário. Fabricado em aço totalmente soldado, oferece uma construção durável para maior longevidade e estabilidade. O armário possui um tampo inclinado para evitar o acúmulo de poeira e manter a limpeza. Ele vem equipado com placas numeradas para fácil identificação e uma fechadura segura com duas chaves, garantindo privacidade e segurança aos usuários. Com 198 ou 229 cm de altura, 91 ou 122 cm de largura e 46 ou 61 cm de profundidade, este armário de fabricação canadense se integra perfeitamente a diversos projetos arquitetônicos, desde instalações educacionais até espaços corporativos, proporcionando uma solução de armazenamento funcional e estética.
    Especificação
    • Construction:
      • All welded steel construction for enhanced durability
      • Double locker with 18" pedestal base and integrated bench
      • Wood laminated top benches with steel base
      • Recessed base for additional foot space
      • Each locker opening includes 1 shelf, 3 hooks, and a hasp mechanism
      • Sloping top option for easy cleaning
      • Numbering plates for easy identification
      • Fitted with a keyed lock with 2 keys for security
      • Digital keypad or RFID locks are available
      Dimensions:
      • Width options: 36" (914 mm), 48" (1219 mm)
      • Depth: 18"(457 mm), 24" (610 mm)
      • Height: 78"(1981 mm), 90" (2286 mm)
      Sustainability:
      • Manufactured with eco-friendly practices
      • Long-lasting materials reduce the need for replacements
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Double_Bench_PCS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings