Publicar produtos
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker

    Electronics Charging Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de carregamento de eletrônicos

    Este armário mantém os celulares seguros com travas RFID e é perfeito para uso em salas de aula e salas de descanso no local de trabalho. Seu inovador sistema de distribuição de energia fornece a cada abertura do armário duas tomadas de tamanho normal e 2 portas USB-A para carregar celulares e outros eletrônicos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 22 3/8", 35 1/2"
    Profundidades: 18 1/2"
    Alturas: 63"

    • Use em salas de aula, auditórios, salas de descanso no local de trabalho ou qualquer outro local onde telefones e eletrônicos precisem ser armazenados com segurança
    • Cada abertura do armário inclui duas tomadas de tamanho normal e duas portas USB-A
    • O sistema de acesso RFID é totalmente sem toque e seguro
    • Disponível em configurações de 12 e 24 aberturas


    Este armário foi projetado para ser usado com um grupo definido de usuários; cada usuário recebe um cartão RFID codificado para uma única abertura do armário. A digitalização do cartão com o scanner RFID abrirá apenas o armário especificado para uma experiência sem toque. A tela sensível ao toque pode ser usada para inserir uma senha se um cartão-chave for perdido. Cada abertura do armário inclui duas tomadas de tamanho normal e duas portas USB tipo A para carregar eletrônicos. A energia para a unidade do armário é fornecida pelo plugue padrão de 3 pinos (120 V a 15 amperes, padrão). Para usar esta família, use o aplicativo Fetch para inserir o modelo em seu projeto e clique para posicionar. Use as opções no navegador de propriedades para selecionar entre 12 e 24 aberturas e escolher entre acesso por cartão deslizante ou acesso por digitalização RFID. O modelo será atualizado automaticamente para refletir suas seleções. As cores do revestimento em pó para a estrutura e as portas podem ser definidas individualmente usando os parâmetros MAT_Frame e MAT_Front. A família inclui um conector de energia com as informações elétricas apropriadas fornecidas.
    Especificação
      • Full metal construction
      • Locker openings measure 12.4" W x 17 1/4" D x 4.3" H
      • Locker openings are compatible with 8th generation iPads
      • Central locking with access using RFID cards, magnetic swipe, or touch screen display
      • Each opening includes two full-size outlets and two USB type A ports
      • Each locker door has a see-through panel for quick visual inspection
      • Remote Admin functionality is available on request
      • Requires 120V @ 15 amp power (standard)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Electronics_Charging_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)63
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings