Publicar produtos
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker

    Freestanding Firefighter Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de bombeiro independente

    Os bombeiros usam este armário independente para armazenar seus equipamentos de proteção individual. Ele foi projetado para permitir a circulação máxima de ar para ajudar o equipamento a secar mais rápido. Rodízios opcionais permitem que esses bancos de armários sejam móveis.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 20", 24"
    Profundidades: 20", 24"
    Alturas: 81", 82"

    • Mais comumente usado por bombeiros e instalações de segurança pública
    • Disponível com um poste de suspensão, caixa de propriedade, painel traseiro opcional e segurança adicional
    • Feito com aço resistente e construído com um design de aço tubular


    Para usar esta família, coloque o modelo em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e use os parâmetros fáceis de usar na janela de propriedades para configurar o banco de armários conforme sua preferência. Esta unidade pode ser simples ou dupla face. Use ENTER_Number of Lockers para adicionar compartimentos ao sistema selecionado no momento. Opções adicionais incluem caixas de armazenamento de propriedade pessoal com fecho de cadeado, painéis traseiros e portas de segurança.
    Especificação
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Freestanding_Firefighter_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Storage Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 21
    • Título OmniclassWire Mesh Storage Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS