Publicar produtos
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker

    Freestanding Gun Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de armas autônomo

    Armários de armas independentes fornecem armazenamento seguro de armas e munições em ambientes de aplicação da lei.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 34"
    Profundidade: 12"
    Alturas: 51", 60", 74"

    • Projetado com segurança pública e aplicação da lei em mente
    • Várias configurações para armas laterais e armas longas disponíveis
    • Cada configuração vem com sua escolha de fechaduras com chave separada ou fechaduras de combinação


    Projetado com a segurança pública em mente, os armários de armas independentes fornecem armazenamento seguro de armas e munições. A construção resistente garante o mais alto nível de segurança para armas laterais e armas longas.
    Especificação
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Gun_Freestanding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-11
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)34
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS