Publicar produtos
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker

    Stacking Gun Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de armas empilhável

    Armários empilháveis ​​para armas armazenam armas longas e armas curtas de forma conveniente e segura, em um formato empilhável eficiente. Os armários podem ser independentes ou aparafusados ​​em um sistema mais amplo, juntamente com outros armários desta série. Este armário Revit foi projetado para facilitar e agilizar mudanças de projeto.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 14", 42"
    Profundidades: 15"
    Alturas: 48", 64 1/2"

    • Mantenha os prédios policiais organizados e seguros com armários de armas empilháveis
    • Configurações de uma ou duas portas podem armazenar mais armas e equipamentos
    • Trave com segurança armas laterais e acessórios usando o painel traseiro universal altamente flexível
    • Armários usados ​​principalmente em ambientes de aplicação da lei, como delegacias de polícia


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e use os botões de opção para selecionar a largura e a altura desejadas. Portas perfuradas e painéis traseiros só são visíveis ao usar a visualização Realista e uma escala de visualização acima de média (fina).
    Especificação
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL 9016 Traffic White
      • Other finish colors available with a small upcharge
      • Includes lift handles
      • Universal back panel can accommodate more than 60 different accessories and components
      • Can be bolted side-to-side, back-to-back, or on top of another unit to create secure storage systems
      • Can also be mounted to the floor or wall
      • Includes internal lock as well as a padlock hasp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Gun_Stacking_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings