Publicar produtos
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker

    Wall Mounted Gun Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de parede de metal para armas

    Estes armários para armas de alta segurança da Sally Port tornam o armazenamento temporário de armas seguro e fácil. Um armário para armas montado na parede também é ideal para salas de entrevista, áreas comuns ou qualquer outro local ou situação que exija o máximo em segurança para armas de fogo.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 13", 25"
    Profundidades: 6 1/2", 8 1/2"
    Alturas: 8 1/8", 14 1/8", 20 1/8", 26 1/8", 32 1/8"

    • O preço ESTÁ INCLUÍDO no modelo.
    • Todas as aberturas de portas têm 5 3/16" x 10 3/8"
    • Etiquetas numéricas fornecidas em todas as portas
    • Todos os armários têm chaves diferentes
    • Todos os armários embutidos vêm com kit de acabamento de 1 1/2"


    Projetados com a segurança pública em mente, os armários para armas independentes oferecem armazenamento seguro para armas e munições. A construção robusta garante o mais alto nível de segurança para armas curtas e longas.
    Especificação
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Gun_Wall_Mounted_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS