Publicar produtos
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Traduzido por Google,
    Gabinete de armas ao ar livre

    Tamanhos padrão
    Larguras: 17 1/2", 35", 52 1/2"
    Profundidades: 6"
    Alturas: 20", 29 1/2", 39", 48 1/2", 58"

    • Armário de armas independente para ambientes externos
    • A tampa anti-gotejamento e os compartimentos estilo funil mantêm as armas secas e seguras
    • Armazena com segurança até 12 armas laterais e até 3 armas longas


    Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo fetch e selecione o tipo desejado. O modelo será dimensionado automaticamente e adicionará a configuração correta da porta.
    Especificação
      • Fully welded 10 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Hopper-style compartments open from the top and are lined with outdoor safe felt
      • All compartments are sealed with a weather-tight gasket
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Pedestal mount can be ordered in custom heights
      • Pedestal includes 6 holes for anchoring
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Outdoor_Pistol_Freestanding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-24
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniclassMetal Lockers