Publicar produtos
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de encomendas inteligente laminado

    Tamanhos padrão
    Larguras: 16"
    Profundidades: 22 1/2"
    Alturas: 80"

    • Os armários inteligentes para encomendas podem entregar pacotes, fornecer coleta de varejo fora do horário comercial, ser usados ​​como armários compartilhados ou de uso diurno e muito mais
    • A unidade principal do armário inclui quiosque com tela sensível ao toque, scanner QR e RFID e quatro compartimentos de armário
    • Os requisitos de energia e dados estão incluídos nos conectores fornecidos


    O Laminate Smart Locker é uma solução avançada de gerenciamento de encomendas projetada para agilizar os processos de entrega e retirada de encomendas em diversos ambientes, como apartamentos, condomínios, dormitórios e empresas. Este produto apresenta um design modular para personalização flexível, integrando-se perfeitamente aos seus projetos arquitetônicos. Seu componente de destaque, a unidade principal do armário, inclui um quiosque com tela sensível ao toque, leitores de QR e RFID e quatro compartimentos para armários, garantindo uma experiência intuitiva tanto para a equipe de entrega quanto para os destinatários. Esses armários inteligentes são equipados com conectores de energia e dados, permitindo fácil integração aos sistemas existentes. Construídos com materiais duráveis ​​de 3/4" de nível industrial para uso interno e PVC especial para aplicações externas, eles apresentam um acabamento laminado de melamina dupla face, com acabamentos externos personalizáveis ​​para atender aos requisitos estéticos de qualquer projeto. Ideais para aplicações que vão desde entrega de encomendas e retirada no varejo fora do horário comercial até armários compartilhados ou de uso diário, esses armários inteligentes aumentam a eficiência, proporcionando acesso seguro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este produto oferece uma solução moderna e adaptável para aprimorar a logística e aumentar a conveniência do usuário em projetos arquitetônicos. A linha de armários inteligentes SSG foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo construído para refletir sua versão real. Uma vez carregada, a família foi construída com tipos pré-fabricados. Os tipos refletem os layouts ideais das portas para criar um projeto de forma rápida e eficiente. Este modelo inclui painéis esquerdo, direito e superior, opções de configuração da porta e direção das dobradiças. Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integradas. Cada modelo tem um preço acessível, que é atualizado conforme você manipula o modelo, permitindo assim que o designer e o cliente tomem decisões informadas de projeto e financeiras. Além disso, links para informações mais detalhadas devem ser incluídos. que você precisa, estão incluídos em cada tipo de modelo. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de dados e informações é genuinamente o que o BIM deveria ser.
    Especificação
    • Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with dowel and glue fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptible Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independent circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired Ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
      Suggested Use Cases
      • Business package and mail delivery
      • University student mail delivery
      • University shared locker systems
      • Library patron pickup lockers
      • Apartment/condo package and mail lockers
      • law enforcement personal property pass-back lockers
      • IT asset management
      • Hospital and pharmacy medication dispensing
      • Retail Buy Online Pickup In-Store (BOPIS) lockers
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Parcel_Smart_No_Access_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)80
    • Largura (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings