Publicar produtos
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker

    Tiered Personal Storage Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de armazenamento pessoal em camadas de metal

    Os armários de armazenamento pessoal Freestyle podem ser configurados e personalizados para acomodar as necessidades de armazenamento pessoal de cada indivíduo. Cada armário pessoal oferece uma ampla gama de opções para armazenar com segurança equipamentos, uniformes, armas, eletrônicos e até mesmo seções trancadas separadamente para itens pessoais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 18", 24", 30", 36", 42"
    Profundidades: 18", 24", 30", 36"
    Alturas: 66", 72", 84", 90", 96"

    • O preço está INCLUÍDO no modelo.
    • A cabine pode ser configurada para ter 2, 3 ou 4 níveis
    • Armário em camadas para situações onde não são necessários armários individuais de tamanho grande.


    Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço exclusivo associado a elas. Uma solução típica seria uma série de armários em uma direção linear. Características padrão
    • Várias opções de bloqueio
    • A parte superior angular é opcional
    • Capacidade de reconfigurar a qualquer momento durante a vida útil do armário
    • As portas são feitas de construção soldada de parede dupla de calibre 18
    • Projetado para poder conectar-se à extração de ar
    • Acabamento em pó de alta qualidade
    • Bancada com capacidade de 200 lb.
    • Acessórios disponíveis
    • Componentes elétricos modulares permitem alimentar e carregar vários dispositivos
    • Prateleiras ajustáveis ​​em toda a largura
    • Porta-documentos
    • Espelho magnético de 4" x 6"
    • Bandeja de borracha para bagagens para evitar que o escoamento da bagageira passe pelo armário
    • Rack de secagem para armadura corporal (disponível apenas com configuração de gaveta de bancada)
    • Gavetas internas
    • Prateleiras modulares em forma de “L”
    • Várias opções de gancho
    • Kits de conversão de caixa fechada
    Especificação
    • Sustainability
      • Contains an average of 75% recycled steel.
      • Can be constructed using optional NAUF particleboard.
      • Integrate alternative materials such as acrylic and glass.
      • Can be reconfigured, reused and relocated in order to prevent disposal before the end of the product's life.
      Construction
      • Industry's strongest doors, with 18-gauge double-wall, welded box construction.
      • Air extraction ready - engineered to promote proper air flow within the locker.
      • Electrical ready - add duplex outlets to lockers at any time.
      • Durable powder-coat finish
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Personal_Storage_Tiered_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS