Publicar produtos
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Traduzido por Google,
    Armário embutido para celular

    Armários embutidos para celulares podem ser usados ​​em salas de aula, vestiários, check-ins de áreas seguras ou qualquer ambiente onde celulares precisem ser protegidos. Portas maiores opcionais podem acomodar pequenos laptops, tablets e outros eletrônicos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 16 1/4", 22 3/4", 29 1/4", 35 3/4"
    Profundidades: 9" (compartimentos de 8")
    Alturas: 29 3/4", 40 3/4"

    • Frequentemente usado em salas de aula, vestiários ou instalações seguras para armazenar dispositivos eletrônicos distrativos ou não autorizados
    • A instalação na parede é segura e não ocupa espaço no chão
    • Portas grandes opcionais podem armazenar eletrônicos maiores, como pequenos laptops, tablets, consoles de jogos, etc.


    Para usar esta família, importe-a para o seu projeto e clique em uma parede ou outra face para posicioná-la. O vão incluído será cortado automaticamente na parede. A partir daí, selecione a opção de fechadura de sua preferência e insira o número de aberturas desejado. O modelo será dimensionado automaticamente e inserirá o número correto de aberturas. Portas inferiores grandes estão disponíveis em todas as unidades com 4 aberturas de largura, identificadas por "ELEGIBLE_Large Bottom Doors". Peso, preço e códigos de produto estão incluídos nesta família.
    Especificação
    • Construction
      • Constructed fully of heavy-duty aluminum
      • Standard compartment measure 5 1/2" w x 8" d x 5 1/4" h
      • Available in five and seven doors high and three, four, and five doors wide
      • Larger B size doors available on four doors wide configurations
      • One compartment is required for the panel lock
      • Fits into rough opening 1" less than the unit width, 1" less than the unit height, and equal to the unit depth
      • Includes a fully integrated flanged color to conceal the opening
      • Available with master keyed locks, or with resettable combination locks
      • Each lock door includes clear plastic cardholder for compartment identity
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Recessed_Cell_Phone_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers