Publicar produtos
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker

    Stackable Sidearm Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário Empilhável para Armas Laterais

    Armário empilhável para armas armazena perfeitamente pistolas, dispositivos taser, câmeras corporais e bastões. Esses armários estão disponíveis em duas configurações: configuração 4X1 e configuração 2X2. Os armários podem ser empilhados uns sobre os outros e fixados lado a lado ou montados em uma parede.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 14"
    Profundidades: 8", 15"
    Alturas: 12 1/2", 23"

    • Armazene com segurança pistolas, pequenos equipamentos e evidências
    • Disponível em duas configurações: 2X2 ou 4X1
    • Pode ser aparafusado para criar soluções de armazenamento mais complexas


    Para usar esta família, basta inseri-la no aplicativo Fetch e colocá-la em seu projeto. Nas propriedades, escolha entre uma configuração 2X2 (14WX15DX13H) ou uma configuração 4X1 (12WX8DX23H).
    Especificação
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL
      • Can be stacked on top of each other or fastened side-to-side to create an abundant amount of secure storage systems
      • Can be mounted to the wall
      • Available with an optional master key lock
      • Available in two configurations: 2X2 or 4X1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Sidearm_Stacking_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings