Publicar produtos
Filler Laminate Smart Parcel Locker
Filler Laminate Smart Parcel Locker
Filler Laminate Smart Parcel Locker

    Filler Laminate Smart Parcel Locker

    Traduzido por Google,
    Preenchimento de armário de encomendas inteligente laminado

    O armário de encomendas inteligente laminado simplifica o processo de entrega e recuperação de pacotes. Os destinatários recebem mensagens de texto ou e-mail quando seus pacotes chegam, e todas as entregas e retiradas são registradas. Os armários são modulares para fácil personalização e adições. Esta unidade de enchimento armazena as travas automáticas das portas do armário e fornece espaço para energia e dados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 4"
    Profundidades: 12"
    Alturas: 76"

    • Os armários inteligentes para encomendas podem entregar pacotes, fornecer coleta de varejo fora do horário comercial, ser usados ​​como armários compartilhados ou de uso diário e muito mais
    • A unidade de enchimento oferece amplo espaço para que os cabos de energia e dados passem por todas as aberturas do armário


    A linha de armários inteligentes SSG foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregada, a família foi construída com tipos pré-fabricados. Os tipos refletem layouts de porta ideais para construir um design de forma rápida e eficiente. Este modelo inclui painéis esquerdo, direito e superior, opções de configuração de porta e direção da dobradiça. Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações incorporadas. Cada modelo tem um preço de orçamento, que é atualizado conforme você manipula o modelo. Permitindo assim que o designer e o cliente tomem decisões financeiras e de design informadas. Além disso, links para informações mais detalhadas, caso você precise, estão incluídos em cada tipo de modelo. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de dados e informações é genuinamente o que o BIM deveria ser.
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with hafele min-fix cam hidden fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptable Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independant circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Smart_Parcel_Filler_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)4
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings