Publicar produtos
Smart Parcel Laminate Locker
Smart Parcel Laminate Locker

    Smart Parcel Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armários de encomendas inteligentes laminados

    O cacifo inteligente laminado agiliza o processo de entrega e recuperação de pacotes. Os destinatários recebem mensagens de texto ou e-mail quando o pacote chega e todas as entregas e retiradas são registradas. Os armários são modulares para fácil personalização e acréscimos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 17", 21", 24"
    Profundidade: 24"
    Alturas: 76"

    • O preço está INCLUÍDO no modelo.
    • Vem padrão com sete configurações diferentes
    • Projetado para ser usado em um complexo de apartamentos residencial


    A linha de armários inteligentes SSG foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, o RFA foi construído com sete tipos pré-fabricados. Esses tipos refletem layouts de porta ideais para construir um design de forma rápida e eficiente. Os recursos incluídos no modelo são:

    • Painéis Esquerdo e Direito
    • Opções de materiais
    • Diferentes configurações de porta
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informação embutido. Cada modelo tem um preço de orçamento de pior caso que é atualizado à medida que você manipula o modelo. Assim permitindo que o designer e o cliente entendam rapidamente onde todo o dinheiro está sendo gasto. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deveria ser.
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Smart_Parcel_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Parcel Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniclassPlastic Laminate Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings