Publicar produtos
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker

    Smart Parcel Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de encomendas inteligente

    Armários inteligentes são soluções incrivelmente úteis para distribuir correspondências e pacotes, fornecendo um local seguro para os clientes recuperarem pedidos, protegerem e verificarem ativos de TI ou como armários de uso compartilhado. Os armários podem ser facilmente acessados ​​inserindo um código na tela sensível ao toque ou escaneando um telefone ou outro dispositivo RFID, garantindo que os itens dentro sejam pegos pelo usuário pretendido.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 550 mm, 1000 mm
    Profundidades: 635 mm
    Alturas: 2024 mm

    • Armários controlados por software notificam os usuários com uma mensagem de texto ou notificação de aplicativo de que seu pacote está pronto para retirada. O usuário então usa o aplicativo ou insere o código fornecido na tela sensível ao toque, e o armário atribuído a ele abre automaticamente
    • Use uma unidade controladora e uma mistura de unidades somadoras para adicionar armários de vários tamanhos ao seu sistema
    • Expanda a versatilidade dos seus sistemas adicionando armários com temperatura controlada


    Para usar esta família, insira o modelo do aplicativo Fetch e então use o seletor de tipo para escolher a configuração desejada. O nome do catálogo detalha o número de portas, se a unidade é uma unidade de controle (com console) ou somadora (sem console) e o número de portas pequenas, médias e grandes.
    Especificação
    • Construction
      • 1.5 mm, cold rolled, fully welded steel construction
      • 550 pounds empty weight
      • Auto-open doors controlled by console
      • Locking mechanism automatically activates when the door is manually closed
      • Contactless operation with included smartphone app
      • Each locker includes a weight sensor to verify the movement of packages
      • Weather shelter and night lamp available by selecting Outdoor Unit
      • Anti-corrosive powder coating inside and out
      • Standard finish: RAL 7040 - "Window Grey"
      • Custom colors available
      • Opaque or transparent doors available on request
      Electrical
      • 110 V @15 amps Standard Supply (US)
      • Additional units connected with RS 485A
      • Internet connectivity required, ethernet reccomended
      • AMOLED tablet console with IR sensors and bar code scanner
      • Compatible with 1D and 2D bar codes, and QR codes
      Software Integrations
      • Yardi
      • SFTP
      • ResMan
      • SC Logic
      • Polaris
      • SCP
      • BOPIS
      • Servicen W
      • Help Now+
      • Brynka
      • LDAP
      • Others with integrations and API
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Smart_Parcel_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Parcel Lockers