Publicar produtos
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker

    Tiered Club Wood Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de clube em camadas de madeira

    Armários de madeira em camadas são uma solução de armazenamento atraente e segura para clubes de campo, spas e academias.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 36", 45"
    Profundidades: 18"
    Alturas: 72"

    • A construção em compensado de carvalho vermelho torna este armário atraente o suficiente para ser usado em clubes de campo, spas de saúde e academias
    • Armários em camadas são uma solução simples e segura para armazenamento de armários


    Para usar esta família, insira-a em seu projeto clicando na imagem no aplicativo Fetch e clicando para colocar o modelo em seu projeto. Esta família fácil de usar funciona editando o número de colunas e camadas usando os parâmetros na categoria de construção do navegador de propriedades. Parâmetros adicionais para ajustar a largura da abertura, altura do gabinete e profundidade geral podem ser encontrados na categoria de dimensões. Além disso, o parâmetro CUSTOM_Dimensions permitirá que os usuários insiram qualquer dimensão, coluna ou número de camada para criar soluções de armário personalizadas.
    Especificação
    • Construction
      • Standard lockers may be one or three columns and one, two, or three tiers
      • All locker panels are made of furniture grade 3/4" red oak plywood
      • Wood is finished with two coats of formaldehyde-free varnish
      • Locker doors are finished with a red oak vaneer
      • Locker door is always right-side hinged and uses concealed European style cabinet hinges
      • Single-tier lockers use three hinges, while double and triple-tier lockers use two
      • Single-tier lockers include a hat shelf, coat rod, and two hooks
      • Double-tier lockers include one coat rod and two hooks
      • Triple-tier lockers include one double-prong ceiling hook
      • Cylinder cam locks are master keyed to one system
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Tiered_Club_PLY
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS