Publicar produtos
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de armazenamento de passagem de fio

    Esses armários de passagem apresentam compartimentos com trava individual com a opção de adicionar uma porta traseira, o que pode ser especialmente útil quando os funcionários de serviço precisam pegar ordens de serviço e equipamentos diários.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36"
    Profundidade: 24", 30", 36"
    Alturas: 79,5"

    • Escolha o número de camadas em nosso modelo 5D Revit gratuito
    • Opção de envio pré-montado
    • O arame soldado emoldurado fornece resistência e estabilidade
    • Preço incluso no modelo


    Nossos modelos Revit gratuitos são empacotados com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme. Esses armários são modulares na criação e aplicação e podem ser reconfigurados conforme necessário. Fácil de planejar, fácil de instalar, fácil de realocar. Disponível em unidades simples, duplas e triplas e podem ser combinadas.
    Especificação
    • Specifications
      • 14-gauge 1 1/4" x 1 1/4" panels and door frames
      • 12-guage welded wire with 1" x 1" grid opening
      • 14-gauge 1 1/2" x 1" outer door frame channel
      • Solid 14-gauge galvanized sheet metal shelving, bottom shelf sits 2" from floor
      • Ship pre-assembled or to be assembled on location
      • Powder Coated steel finish
      • One year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Tiered_Wire_Pass-Through_PWR
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)79.5
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Storage Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 21
    • Título OmniclassWire Mesh Storage Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings