Publicar produtos
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker

    USB Electronics Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de eletrônicos USB

    Esta solução avançada de armário possui portas USB integradas para carregar seus dispositivos com segurança. Armazene e carregue seus celulares, tablets e outros eletrônicos com segurança com a conveniência de fechaduras digitais RFID ou com código de acesso por teclado. Uma maneira inovadora e eficiente de garantir que seus dispositivos estejam protegidos e ligados simultaneamente. A família de ferragens Revit é um ótimo complemento para qualquer projeto que precise de segurança adicional em móveis.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 24", 36", 48"
    Profundidades: 18"
    Altura: 72"

    • Armários eletrônicos com alimentação USB são frequentemente usados ​​em escolas, armazéns e qualquer local que exija que celulares e outros pequenos aparelhos eletrônicos sejam trancados
    • Acesso seguro via leitura RFID ou entrada codificada por teclado
    • Cada coluna de 12" de largura contém doze aberturas de armário


    Esta família foi projetada para se integrar perfeitamente ao seu projeto a partir do aplicativo Fetch. Clique na imagem para posicionar a família. Use os parâmetros acessíveis na janela de propriedades para selecionar o número de colunas desejado, e a família se ajustará automaticamente às suas configurações. Parâmetros adicionais, como altura do pé e especificações elétricas, podem ser encontrados no menu de tipos.
    Especificação
    • Construction
      • All-welded steel construction
      • Frame and doors are finished in a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Each 12" wide bay or column includes 12 locker openings
      • Locker openings measure 10" W x 5 1/2" H
      • Each locker opening includes 2 USB outlets at the rear of the compartment
      • Compatible with any device that supports USB charging
      • Locker access is managed by either RFID scan or keypad code entry
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_USB_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings