Publicar produtos
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker

    Wall Mounted Firefighter Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de bombeiro montado na parede

    Os bombeiros usam este armário montado na parede para guardar seus equipamentos de proteção individual. Ele foi projetado para permitir a circulação máxima de ar para ajudar o equipamento a secar mais rápido.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 20", 24"
    Profundidades: 20", 24"
    Alturas: 72"

    • Mais comumente usado por bombeiros e instalações de segurança pública
    • Disponível com um poste de suspensão, caixa de propriedade, painel traseiro opcional e segurança adicional
    • Feito com aço resistente e construído com um design de aço tubular


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo fetch. No painel de propriedades, em construção, você pode digitar o número desejado de armários em (ENTER_Number of Lockers). As caixas a seguir permitem que você adicione um painel traseiro, caixa de propriedade ou segurança adicional. Em (ENTER_Wall Space), 0 = montagem nivelada na parede, 1 = vão de 2" na parede e 2 = vão de 6" na parede. Em dimensões, (ENTER_Locker Width) está disponível em 18", 20" e 24" de largura. Por fim, escolha entre 20" ou 24" de profundidade do armário.
    Especificação
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Wall_Mounted_Firefighter_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Storage Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 21
    • Título OmniclassWire Mesh Storage Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS