Publicar produtos
Oversized Rapid Response Weapons Safe
Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Traduzido por Google,
    Cofre de armas de resposta rápida de grandes dimensões

    O armário de armas de resposta rápida superdimensionado pode armazenar com segurança até 24 rifles e mais de 100 pistolas. O mecanismo de travamento de acesso rápido exclusivo pode acessar o cofre em apenas 4 segundos e é imune a arrombamentos ou arrombamentos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 50 3/256"
    Profundidades: 33"
    Alturas: 73 31/128"

    • Armário de armas de grandes dimensões que pode armazenar até 24 rifles e mais de 100 pistolas; ideal para guardar armas de oficiais de recursos em escolas, universidades ou delegacias de polícia.
    • O teclado biométrico de bloqueio patenteado exclusivo permite acesso rápido ao conteúdo do cofre em menos de 4 segundos e mantém um registro de auditoria de acesso.
    • O design seguro evita que a fechadura seja arrombada ou arrombada, pois oculta o mecanismo de travamento na base.


    Os modelos de cofre de resposta rápida são projetados para alta segurança e acesso rápido, permitindo que você coloque a unidade em quase qualquer local e acesse armas em uma emergência. Os cofres são aparafusados ​​ao chão, garantindo que a unidade e seu conteúdo permaneçam no lugar. Quando necessário, coloque o dedo indicador no teclado biométrico e gire a maçaneta para abrir a porta giratória. A porta estilo barril resiste a arrombamentos, e o mecanismo de travamento oculto na base torna impossível arrombar a fechadura. Todos os cofres de armas de resposta rápida são construídos em aço de parede dupla e acabados com um revestimento em pó de alta qualidade para durar a vida toda.
    Especificação
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_Large_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment