Publicar produtos
Small and Large Rapid Response Weapons Safe
Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Traduzido por Google,
    Armário de armas de resposta rápida pequeno e grande

    O armário de armas de resposta rápida pode armazenar com segurança até seis rifles e mais de seis pistolas. O exclusivo mecanismo de travamento de acesso rápido permite o acesso ao cofre em apenas 4 segundos e é à prova de arrombamentos ou arrombamentos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 15", 23"
    Profundidades: 15", 21"
    Alturas: 49", 52"

    • O armário de armas de resposta rápida pode armazenar até seis rifles e mais de seis pistolas; ideal para proteger armas de policiais de recursos em escolas, universidades ou delegacias de polícia.
    • O teclado biométrico de bloqueio patenteado exclusivo permite acesso rápido ao conteúdo do cofre em menos de 4 segundos e mantém um registro de auditoria de acesso.
    • O design seguro evita que a fechadura seja arrombada ou arrombada, pois oculta o mecanismo de travamento na base.
    • Armários para armas de aço com revestimento em pó, pequenos e grandes, para atender às necessidades de armazenamento


    Os modelos de cofres de resposta rápida são projetados para alta segurança e acesso rápido, permitindo que você coloque a unidade em praticamente qualquer local e acesse armas em caso de emergência. Os cofres são aparafusados ​​ao chão, garantindo que a unidade e seu conteúdo permaneçam no lugar. Quando necessário, coloque o dedo indicador no teclado biométrico e gire a maçaneta para abrir a porta giratória. A porta tipo barril resiste a arrombamentos e o mecanismo de travamento oculto na base impossibilita o arrombamento. Todos os cofres de armas de resposta rápida são construídos em aço de parede dupla e possuem acabamento em pintura eletrostática a pó de alta qualidade para durar a vida toda.
    Especificação
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment