Publicar produtos
Long Weapon Metal Locker
Long Weapon Metal Locker

    Long Weapon Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Gabinete de rifle longo

    Este armário de armas é usado para armazenar com segurança rifles e armas longas de qualquer tamanho e quantidade. A construção toda em aço soldado pode ser individualmente chaveada e chave mestra.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24"
    Profundidades: 10"
    Alturas: 48"

    • Mais comumente usado por qualquer escritório de aplicação da lei
    • Cada compartimento pode armazenar com segurança de 1 a 2 armas
    • Acessórios como suportes para pistolas, prateleiras para munição, etc. estão disponíveis


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo fetch e coloque-a no local desejado. Disponível apenas em um tamanho (24" de largura x 10" de profundidade x 48" de altura).
    Especificação
      • Fully welded 16 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Includes 6 holes for anchoring
      • 24" Wide by 10" deep and 48" tall
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Weapon_Long_Gun_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers