Publicar produtos
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker

    Weapon Hopper Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Passar pelo funil de armas

    Este armário de passagem estilo funil é ideal para delegacias de polícia ou outros ambientes de segurança pública. O modo de bloqueio único deste armário permite que policiais e cidadãos entreguem armas e pequenos objetos para áreas de armazenamento seguras.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 16", 48"
    Profundidades: 8", 12"
    Alturas: 11 5/8", 17 1/2"

    • Armário de tremonha seguro para uso em delegacias de polícia e outros ambientes de segurança pública
    • Construção sanitária em aço inoxidável
    • A operação de bloqueio único garante a segurança das áreas de armazenamento


    Esta família foi projetada para transferir ou entregar com segurança armas e outros itens pequenos para armazenamento seguro. O lado do operador tem uma pequena trava para travar o funil na posição fechada. Para usar esta família, carregue o modelo em seu projeto a partir do aplicativo fetch e clique na superfície do host desejada. Em seguida, use o botão de alternância para selecionar entre o armário de pistola de 16" e o armário de rifle de 48".
    Especificação
      • Formed stainless steel construction
      • 8" and 12" depths designed to fit standard CMU block sizes
      • Hopper includes pull handle and 1/2" diameter pivot pints and bushings
      • Slide bolt latch included on operator-controlled side
      • #4 Stainless Steel finish
      • Level 1 or 3 bullet resistant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Weapons_Pass_Through_Hopper_SST
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers