Publicar produtos
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel

    Locker Laminate End Panel

    Traduzido por Google,
    Painel final de armário laminado de plástico

    Este painel lateral do armário faz parte do nosso sistema de armários e pode acomodar modelos com ou sem bancos integrados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 3/4"
    Profundidades: 16", 19", 21", 25", 32", 38", 42", 50"
    Alturas: 40", 44", 58", 72", 76", 94"

    • Preço incluído no modelo
    • O painel pode acomodar bancos integrados
    • Ideal para espaços de trabalho e design de escritórios inteligentes


    A linha de armários laminados do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir sua versão real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do gabinete sem nunca mais precisar carregar um catálogo de tipos. Esses recursos incluem:
    • Manipule tamanhos rapidamente
    • Opções de chute com os dedos dos pés
    • Estilos de portas
    • Tipos de alça
    • Opções de bloqueio
    • Opções de topo angular
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações incorporadas, incluindo um orçamento para o pior cenário, que é atualizado dinamicamente conforme você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o projetista e o cliente entendam rapidamente onde o investimento está sendo feito. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso necessário. Ter esse nível de flexibilidade aliado a um alto nível de informações é o verdadeiro propósito do BIM.
    Especificação
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Panel_Locker_End_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniclassWood Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings