Publicar produtos
Fire Rated Safe
Fire Rated Safe

    Fire Rated Safe

    Traduzido por Google,
    Classificação de segurança contra incêndio

    Este cofre é construído para armazenar documentos confidenciais ou objetos de valor sob um código seguro. Eles são mais comumente encontrados em casas urbanas, escritórios, lojas de varejo, etc. Este cofre é classificado como resistente ao fogo e à água e a impactos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30 1/2"
    Profundidades: 25 1/2"
    Alturas: 64 1/4"

    • Mais comumente usado para manter documentos pessoais ou objetos de valor protegidos com segurança
    • Disponível com prateleiras e gavetas com fechadura para maior segurança
    • Este cofre é resistente à água, impacto e fogo


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo fetch e coloque-a no local desejado. Em construção, você encontrará a opção de adicionar a porta; quando esta caixa estiver desmarcada, você poderá ver a prateleira e a gaveta que estão dentro.
    Especificação
      • Fully welded steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Explosion-tested, impact and water resistant, and fire protection for paper documents
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Safe_Fire_Rated_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 22 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Safes