Publicar produtos
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving

    Gondola Open Bay Retail Shelving

    Traduzido por Google,
    Prateleiras de varejo de baía aberta de gôndola

    As prateleiras Gondola Open Bay são ideais para qualquer farmácia ou aplicação de varejo. Seu design aberto facilita melhor ventilação e linhas de visão do que as prateleiras fechadas tradicionais, aumentando a segurança e o fluxo de ar. As abas das prateleiras são espaçadas em intervalos de 1" e aceitam uma ampla variedade de prateleiras e outros acessórios. Este produto está disponível em larguras e alturas personalizadas para se ajustar a qualquer configuração exclusiva.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 16", 32", 48"
    Profundidades: 8 15/16", 16 3/4"
    Alturas: 84"

    • Prateleiras abertas baseadas em gôndolas são ideais para lojas, farmácias e outras aplicações de varejo
    • O design aberto permite melhores linhas de visão, aumentando a segurança em relação às prateleiras tradicionais fechadas
    • Os painéis finais opcionais incluem mais sulcos para pendurar prateleiras, barras de roupas e outros acessórios


    Este produto foi projetado para ser usado em farmácias e outros ambientes comerciais de varejo. O modelo inclui todos os tamanhos padrão do fabricante, bem como uma opção para inserir suas próprias larguras e alturas personalizadas. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e, em seguida, use os parâmetros no navegador de propriedades para inserir dimensões e adicionar ou remover acessórios, como painéis finais e um painel superior. Dimensões personalizadas podem ser inseridas marcando o parâmetro "CUSTOM_Dimensions"; isso permitirá que você insira qualquer largura e altura desejada para uma solução personalizada para atender às suas necessidades de armazenamento.
    Especificação
    • Construction
      • Constructed in folded and welded steel with a high-quality powder coat finish
      • Choose from a huge range of powder coat colors from the RAL catalog
      • Shelves and other accessories mount at 1" intervals
      • Each post includes 2 leveling feet
      • Standard height of 84". Custom widths and heights available on request
      • Product is made exclusively in the United States
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Open_Bay_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mercantile Storage Assemblies
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings