Publicar produtos
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving

    Rivet Style Steel Shelving

    Traduzido por Google,
    Prateleiras estilo rebite

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 42", 48"
    Profundidades: 12", 14", 16", 18", 24"
    Alturas: 24" - 144"

    • Ideal para aplicações de armazenamento industrial e comercial.
    • Postes verticais robustos, fabricados em aço de calibre 14, para suporte superior.
    • O exclusivo poste vertical em formato de "T" permite a instalação de duas vigas lado a lado.
    • Prateleiras ajustáveis ​​em incrementos de 1-1/2" para soluções de armazenamento personalizadas.


    Este sistema de prateleiras estilo Rivet apresenta postes angulares de calibre 14 com conexões de rebite seguras, garantindo integridade estrutural e fácil montagem sem a necessidade de ferragens adicionais, como clipes ou suportes. Este sistema de prateleiras destaca-se pela sua adaptabilidade, oferecendo ajustes de altura em incrementos de 3,8 cm (1-1/2") para atender a diversas necessidades de armazenamento. Os usuários podem escolher entre várias opções de revestimento para as prateleiras, incluindo aglomerado, metal sólido, metal perfurado e grade de arame, proporcionando flexibilidade em design e funcionalidade. Cada prateleira suporta pesos que variam de 170 a 270 kg (375 a 600 libras), dependendo do tamanho, tornando-o adequado tanto para necessidades de armazenamento leve quanto pesado. O acabamento elegante das prateleiras garante durabilidade e resistência à ferrugem, aprimorando seu apelo estético e longevidade em diversos ambientes. Este produto é particularmente benéfico para arquitetos e designers que buscam integrar soluções de armazenamento eficientes e que economizam espaço em seus projetos.
    Especificação
    • Uprights
      • Angle Upright Post: 14 gauge steel, angle formation 1-15/32” x 1-15/32”, 1-1/2" centers with keyhole slots.
      • “T” Upright Post: 16 gauge steel, “T” formation, dimensions 3-11/32” x 1-15/16”, 1-1/2” centers with keyhole slots.
      Beams and Supports
      • Double Rivet Beam: 14 gauge steel, angle formation, 2-3/4” and 1” legs, two shoulder rivets on each end.
      • Low Profile Double Rivet Shelf Support: 14 gauge steel (normal), 11 gauge steel (heavy), 1-1/8” channel depth.
      • Front to Back Shelf Deck Support: 14 gauge steel, fits between double rivet beams for intermediate support.
      Shelf Decking Options
      • Particle Board Decking: 5/8” medium density, industrial grade, no nuts or bolts required.
      • Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, welded “BOX” with 1-5/16” profile.
      • Circle Perforated Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, 50% open pattern, 1-5/16” profile.
      • Wire Grid Shelf Decking: 1/4” powder-coated steel, 2” x 4” mesh pattern, average 150-pound capacity.
      • White Melamine Laminate Decking: 5/8" medium density, industrial grade particle board finished on all sides with high-pressure melamine laminate.
      Finish
      • All steel parts are cleaned in a multistage washer with a phosphate coating.
      • Industrial enamels applied with electrostatic spraying, withstands 250 hours salt spray.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Rivet_PCS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings