Publicar produtos
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table

    Rectangle Table Classroom Table

    Traduzido por Google,
    Mesa Educacional Retângulo

    A mesa educacional retangular é construída com painéis de partículas industriais de alta densidade e resistentes. Eles são feitos com laminado resistente a riscos de alta pressão e bordas arredondadas para segurança.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 48", 60", 72"
    Profundidade: 24", 30", 36"
    Alturas: 17 "- 42"

    • A mesa educacional retangular é especialmente construída e projetada para uso funcional em sala de aula
    • As opções incluem altura ajustável padrão 17" - 25" ou 22" - 30" ou altura em pé 34" - 42" disponível
    • Pernas padrão ou opção de perna resistente disponível
    • Opção de rodízios giratórios de travamento disponível
    • Uma variedade de acabamentos laminados disponíveis


    O espaço da mesa é um recurso indispensável nas salas de aula. Seja para uso como uma mesa ou espaços de trabalho, essas mesas podem acomodar qualquer necessidade de espaço de sala de aula. Use autônomo ou emparelhe com formas geométricas para construir configurações complexas, como mesas de trabalho em grupo maiores, círculos socráticos e muito mais.
    Especificação
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Educational_Rectangle_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS