Publicar produtos
Turbine Roof Ventilation
Turbine Roof Ventilation

    Turbine Roof Ventilation

    Traduzido por Google,
    Ventilação por turbina

    • Ideal para ventilação de telhados em ambientes industriais e comerciais.
    • Apresenta uma seção de chaminé com inclinação variável para instalações em telhados inclinados.
    • Sem custos com eletricidade, fiação ou operação.
    • Suporta altas velocidades de vento de até 205,2 km/h.


    Distinguido pela sua seção de chaminé com inclinação variável, este produto adapta-se a telhados com inclinação de até 45 graus, garantindo o alinhamento horizontal para uma eficiência ideal. Disponível em tamanhos que variam de 12 a 36 polegadas, cada unidade — fabricada em alumínio 5005 H34 robusto e equipada com rolamentos de esferas de carreira dupla — oferece durabilidade excepcional e manutenção reduzida. A turbina expulsa o ar viciado de forma eficiente, reduz os custos de energia e melhora a qualidade do ar interior, aproveitando as correntes de vento naturais para impulsionar o fluxo de ar. A sua compatibilidade com diversos projetos arquitetônicos e a facilidade de instalação tornam-na a escolha ideal para arquitetos e designers que buscam soluções de ventilação sustentáveis ​​e ecológicas.
    Especificação
    • Construction
      • Turbine & Throat: Aluminum 5005 H34
      • Shaft: Aluminum 2011 T3
      • Dome & Skirt: Aluminum 1200 H0
      • Brackets: Aluminum 6060 T591
      • Spider Bearing: Zinc passivate plated mild steel with ball bearings
      • Shaft (H900) only: 303 Stainless Steel
      Installation
      • Sloped Roof Installation requires a variable pitch flue section for leveling
      • Standard Base Flashing fits under the ridge cap for weatherproofing
      • Flat Roof Installation includes an optional wood-framed curb by others
      • Recommended fasteners: 10 gauge 16mm tek screws or 1/8 blind rivets with silicone sealant
      Sustainability
      • Wind-driven passive turbine exhaust for energy efficiency
      • Aluminum construction for recyclability and durability
      • Wind Speed Rating: 205.2 km/h (57 m/s) - Performance Level I
      Maintenance
      • Annual cleaning and inspection recommended
      • Ensure smooth operation and check for damage and wear
      • Verify secure connection of turbine head to bottom plate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Vent_Turbine_ALU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCDispositivo de Movimento de Fluxo
    • Código CSI MasterFormat 201423 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Special Exhaust Systems