Publicar produtos
Modular Panel Wire Partition
Modular Panel Wire Partition
Modular Panel Wire Partition

    Modular Panel Wire Partition

    Traduzido por Google,
    Divisória de arame universal

    Tamanhos padrão
    Larguras: 5', 10'
    Profundidades: 7"
    Alturas: 8' 5 1/4", 10' 5 1/4", 12' 5 1/4"

    • Combinações flexíveis e design modular para armazenamento seguro
    • Funciona perfeitamente com nossos modelos de sistema de partição de arame
    • Atende aos padrões da DEA para substâncias da Lista III-V


    Divisórias de arame são uma solução robusta e econômica, projetada para aumentar a segurança e controlar o acesso em centros de distribuição movimentados, andares de data centers, agências policiais, instalações de armazenamento da DEA e muito mais. Este sistema impede a entrada de pessoas não autorizadas em áreas com máquinas ou tráfego de veículos em atividade, aumentando assim a segurança. A gaiola de arame possui paredes divisórias de tela de arame que são abertas, porém seguras, eliminando a necessidade de iluminação adicional, sistemas de climatização ou sprinklers, e está disponível para envio rápido com configurações personalizáveis. Acessórios como barras de empurrar, fechaduras de acesso codificadas e painéis de teto aumentam a funcionalidade e a segurança. Ideal para manter a segurança e a eficiência, a cerca de arame modular é um componente essencial para instalações modernas que exigem soluções de acesso controlado. Essas gaiolas de arame são fáceis de reconfigurar conforme suas necessidades mudam. Elas são versáteis, adaptáveis, personalizáveis ​​e altamente seguras. Os parafusos são acessíveis apenas de dentro da gaiola ou divisória, e os postes podem ser fixados ao piso para maior estabilidade. Ótimas para uso como:
    • Gaiolas de data center
    • Armazenamento de drogas da DEA
    • Gaiolas de acesso ao motorista
    • Berços de ferramentas para armazenar ferramentas e equipamentos com segurança
    • Gaiolas de servidor para proteger servidores de rede e equipamentos de informática caros
    • Recintos de provas ou celas de detenção temporárias para aplicação da lei
    • Armazenamento seguro especializado para materiais perigosos, como aerossóis
    Especificação
    • Panel Construction
      • Customizable width (max 10ft per panel).
      • 8' or 10' height panel sections.
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" hot rolled steel angle.
      • Standard Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings.
      • Panels available in mesh, expanded metal, sheet metal, or clear polycarbonate.
      • Angled frame and mesh design gives a clear view of the cage interior
      • Wire mesh panels may be used as walls or ceilings with proper reinforcement.
      Upright Construction
      • Upright posts made form 2" x 2" 14 gauge Square HSS Steel.
      • Posts include a welded base plate with floor anchors.
      • Posts may be anchored to the floor using 1" lag bolts that must be pinned or brazed once installed.
      • Additional base plate available for "sandwiching" data center floors.
      Door Construction
      • Single Hinged: 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening.
      • Double Hinged: 6' or 8' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Sliding Door: 3', 4', 5', 6', 8', or 10' widths and 8' or 10' tall opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Three 4" x 4" 10-gauge tight pin hinges per hinged door.
      • Sliding doors include four-wheel trolley trucks, a 16-gauge track, and hardware.
      • Inactive leaf secured by cane bolt (base) and chain bolt (top)
      • Padlock lug standard, cylinder, or digital locks available.
      • Universal construction works for left or right hand, inside or outside swing/slide.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom size and no overhead obstruction doors available.
      Service Window Construction
      • 4' wide panel with a 24" x 21" window opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Sliding window panel secures in place from the inside when not in use.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom sizes available.
      System Assembly
      • Mount two or more panels between posts to reach wall height.
      • Panel height may be adjusted to mount flush to the top and bottom to meet DEA storage requirements.
      • Standard-size panels work in wall and ceiling configurations.
      • Wall has a minimum of 1-1/2" horizontal reinforcement at least every 60 inches.
      • Clear spanned ceiling up to 35'-0" across.
      • Standard 3/8" mounting and assembly hardware.
      • Assembly hardware is inaccessible from the secured side of the partition.
      • Single-hinged, double-hinged, sliding, and vertical rise doors available.
      • Self-closing and self-locking door hardware available for secure projects.
      • Keyed or digital locks may be added for additional security
      • Custom size panels and special heights available on request.
      • Frames, mesh, and uprights are finished in a matching high-quality powder coat color.
      • Custom colors available with a paint chip or RAL number.
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Wire_Partition_WIR
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Título OmniclassWire Mesh Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions