Publicar produtos
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving

    Cantilever Flexible Shelving

    Traduzido por Google,

    Oferecendo aos usuários uma solução que pode ser equipada com travamento exposto ou opções de rodízio oculto, as prateleiras flexíveis Cantilever da Spacesaver foram projetadas para serem reconfiguradas, realocadas, expandidas ou montadas nos sistemas móveis compactos da Spacesaver conforme as necessidades do seu espaço mudam com o tempo. As prateleiras flexíveis são oferecidas em uma variedade de estilos e tamanhos de design fabricados para acomodar o ajuste e a função de sua operação e as necessidades específicas daqueles a quem ela atende.

    FLEXIBILIDADE
    • Permite que os espaços sejam facilmente reconfigurados em tempo real
    • Libera espaço valioso para eventos
    • Permite usos alternativos, como reuniões, aulas, treinamento, makerspaces e muito mais

    ESTÉTICA
    • Acabamentos personalizáveis do painel final disponíveis em uma variedade de materiais (geralmente laminado, madeira, acrílico e resina)
    • Capacidade de combinar acabamentos personalizados entre prateleiras independentes/estáticas, com rodízios e móveis para uma aparência coesa e complementar
    • Ajuda a criar um espaço caloroso e acolhedor para estudantes e visitantes se “desconectarem” da tecnologia e navegarem por livros físicos e outras coleções

    QUALIDADE E DURABILIDADE

    • Bases de rodízios de prateleiras flexíveis da Spacesaver aprovadas:
    » Rigorosos testes internos de estabilidade do carrinho de acordo com os padrões BIFMA X5.9-2012 Seção 9
    » Teste de carga máxima - comprovando que o design da base do rodízio do Spacesaver suportará de forma robusta uma carga pontual de 810 libras ou 1.620 libras. carga total por base de rodízio de 72” W, que representa o cenário de carregamento máximo para uma única base de rodízio
    • Solução livre de manutenção: além da limpeza e limpeza de rotina, sinta-se confiante nas prateleiras flexíveis da Spacesaver sabendo que usamos materiais premium
    • Nossa solução de estantes flexíveis oferece cobertura vitalícia limitada em prateleiras e 5 anos de cobertura limitada em rodas

    CUSTO-BENEFICIO
    • As unidades de prateleiras flexíveis do Spacesaver maximizam o financiamento precioso - oferecendo uma solução que é rápida e fácil de mover para acomodar uma variedade de programação alternativa
    • Reduz o custo institucional por metro quadrado, permitindo que o espaço seja usado para muitas finalidades - não apenas prateleiras estáticas

    SUSTENTABILIDADE

    • Reduzir: Nossa solução de prateleiras de aço durável vem com uma garantia limitada vitalícia
    • Reutilização: projetadas para serem personalizáveis e configuráveis, as estantes podem acomodar uma infinidade de usos conforme as necessidades mudam com o tempo
    • Reciclar: quando as prateleiras não são mais necessárias, a construção de aço durável é 100% reciclável

    SEGURANÇA
    • Prateleiras flexíveis são mais comumente selecionadas na contra-altura para manter a linha de visão para um ambiente seguro, aberto e acolhedor

    Especificação
    • Standard Cantilever Dimensions Sizes:

      Widths in Inches: 36, 72

      Depths in Inches: 20, 22, 24, 26

      Heights in Inches: 42, 66

      The Revit model is flexible to our standard dimensions and configurations. For Custom System Sizes see Tech Data.

      EXPOSED LOCKING CASTER BASES:

      • Double-wheel, total-locking casters with wheel diameters = 100 mm (3.937 inches)
      • Caster trim comes standard with grey colored wheel tread and brake pedal, and a white caster body, for a neutral finish that fits well within most any space
      • Caster wheel tread is non-marking, made of polyurethane material with Shore A 92 hardness, designed for durability and smooth motion on both carpeted and solid surfaces
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 7.911”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 4.621”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      CONCEALED CASTER BASES:

      • Single-wheel caster construction
      • Caster wheel diameter = 3”
      • Wheel color: Grey
      • Caster wheel is made of rubber material of Durometer 75D hardness and is designed to work well on both carpeted and solid surfaces
      • Caster is concealed and therefore non-locking
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 4.520”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 1.230”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      CASTER CONSTRUCTION:

      • (2) cross supports (C-Channel weldments) per caster base, or (3) per 72”W caster base. Cross supports shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
        » For Exposed Locking Caster Bases only: (2) caster mounting plates shall be bolted in (4) locations to each cross support. Caster mounting plates shall be formed of 11 ga. (2.9 mm) cold rolled steel.
        » For Concealed Caster Bases only: (2) caster mounting supports shall be welded to each cross support and formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      •  (2) supports that form the front and back profiles of each caster base, with a 0.25 in. (6.35 mm) thick hem feature for structural rigidity, shall be formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      •  (2) welded end-panels that form the side profiles of each caster base shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      •  (1) spacer plate shall be welded to each cross-support and formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaspacesaver-cantilever-flexible-shelving
      • Familia de productoEducation & Library
      • Grupo de produtosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-12-08
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Material secundárioAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
      • Número OmniClass23-21 11 11 11
      • Título OmniclassCommercial Storage Shelves