Publicar produtos
FyreFlange HVAC Firestop Gasket

FyreFlange HVAC Firestop Gasket

Traduzido por Google,
Todas as penetrações, selantes e massas de calafetar, colares, fitas de vedação e moldagem, caminhos corta-fogo EZ Path, cabeamento elétrico e de dados, proteção de tomadas e painéis elétricos, grandes aberturas, dutos de ar, revestimentos protetores, todas as fachadas cortina, sprays de barreira corta-fogo perimetral, sprays corta-fogo para todos os climas, suportes de isolamento Quick Clip, juntas de vedação para janelas e paredes.
Especificação
  • Property: Value Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m) Material Thickness: 0.06” (1.5mm) Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll Color: Red Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Radiation Exposure: Unaffected VOC Content: N/A Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number FFG100: 730573302217 FFC22: 730573300220
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafyreflange-hvac-firestop-gasket
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de produtosFyre Flange
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-13 25 11
  • Título OmniclassFireproofing