Publicar produtos
SpecSeal EXC Intumescent Firestop Collars

SpecSeal EXC Intumescent Firestop Collars

Traduzido por Google,
Todas as penetrações, selantes e massas de calafetar, colares, fitas de vedação e moldagem, caminhos corta-fogo EZ Path, cabeamento elétrico e de dados, proteção de tomadas e painéis elétricos, grandes aberturas, dutos de ar, revestimentos protetores, todas as fachadas cortina, sprays de barreira corta-fogo perimetral, sprays corta-fogo para todos os climas, suportes de isolamento Quick Clip, juntas de vedação para janelas e paredes.
Especificação
  • Property: Value Shell Construction: Stainless Steel Flange Construction: Carbon Steel Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Volume Expansion: 30x to 60x (free expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Storage Temperature: Less than 120ºF (49ºC) Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number EXC1600: 730573952405 EXC1800: 730573952412
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspecseal-exc-intumescent-firestop-collars
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de produtosSpec Seal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-13 25 11
  • Título OmniclassFireproofing