Ref. Exclusiva: | SPM-ESCORT-DUO |
---|---|
Marca: | SPM |
Familia do produto: | Main courante |
Grupo do produto: | Pare-choc |
Data de publicação: | 2019-06-20 |
Número da edição: | 2 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.spm.fr/produits/liste-produits-protection-murale-mains-courante... |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/doc-techniques-divers/gmo-escort... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/presentation-integrale/escortduo... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/spm/product/spm-escort-duo
Material principal: | PVC |
---|---|
Material secundario: | PVC |
Projetado em: | France |
Fabricado em: | France |
Categoria BIMobject: | Construção - Grade |
---|---|
Classificação IFC: | Railing |
Uniclass 1.4 Código: | L4422 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Hand rails, grab rails |
Uniclass 2.0 Código: | PR-64-36 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Handrails |
Uniclass 2015 Código: | Pr_25_30_36 |
Uniclass 2015 Descrição: | Handrails |
NBS Reference Código: | 64-36 |
NBS Reference Descrição: | Handrails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
OmniClass Número: | 23-17 25 13 |
OmniClass Título: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C1030 |
CSI UniFormat II Title: | Fittings |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Height | — 900 mm |
Installation Method | Spacer fixing |
Material | PVC |
Rail Height | 150 mm |
Shape | Round |
Thickness | 2 mm |
Width | 40 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Material | PVC |
Shape | Round |
BIMobject®