Publicar produtos
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Arquivado

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Especificação
    • prepaint steel or gavanized steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFIL010001
    • Familia de productoRoof Cladding
    • Grupo de produtosCold roof cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas