Publicar produtos
Caiman Elegance for concealed installation bath & shower mixer on iClever box

Caiman Elegance for concealed installation bath & shower mixer on iClever box

Traduzido por Google,
Caiman Elegance com chuveiro embutido na caixa iClever da Clever.
Especificação
    • Concealed shower iClever2. 2 outlet diverter. 
    • Combination for shower or bath-shower. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge EcoNature+Termolimit (ec2).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacaja_iclever_mm_ducha_2_vias_caiman_elegance
  • Familia de productoTaps & Mixers
  • Grupo de produtosClever taps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa África
Andorra
Morocco
Portugal
Spain