Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
standard_hidraulica/products/8c78dcc3-82d7-408d-bc56-1743f2261713
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Adjustable hand shower mixer by Clever
Indisponível em Estados Unidos
Standard Hidráulica
Seguir
Adjustable hand shower mixer by Clever
Traduzido por Google,
Vista original
Caixa manual Sistema de chuveiro manual ajustável da Clever.
Descarregar
Especificação
Especificação
Manual shower mixer with adjustable tube and diverter built in.
Circular shower head Ø200 mm.
Chroming with high corrosion resistance.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
mm_ducha_circular
Familia de producto
Taps & Mixers
Grupo de produtos
Clever taps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-10-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
Instruções de instalação
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
Vídeo de instruções
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
Descrição técnica
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Poliamida
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descrição
Shower manual water supply sets
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 19
Título Omniclass
Shower Head Fixtures
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
África
Andorra
Morocco
Portugal
Spain
Produtos parecidos
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar