Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
standard_hidraulica/products/8ef88e44-838e-44e4-9687-36f0ef0a52ac
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Single lever kitchen mixer Habana Xtreme Pull-out by Clever
Indisponível em Estados Unidos
Standard Hidráulica
Seguir
Single lever kitchen mixer Habana Xtreme Pull-out by Clever
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lavatório extraível Habana Xtreme da Clever.
Descarregar
Especificação
Especificação
Sink mixer with aerator, swivel spout, pull-out handset with 2 functions, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm.
Chroming with high corrosion resistance.
Ø35 mm cartridge EcoNature+Termolimit (ec2).
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
mm_fregadero_extraible_habana_xtreme
Familia de producto
Taps & Mixers
Grupo de produtos
Kitchen mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-10-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.griferiaclever.com/referencia/98552
Instruções de instalação
https://www.griferiaclever.com/referencia/98552
Vídeo de instruções
https://www.griferiaclever.com/referencia/98552
Descrição técnica
https://www.griferiaclever.com/referencia/98552
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Poliamida
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Sinks
Código UNSPSC
30181504
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
África
Andorra
Morocco
Portugal
Spain
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar