Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
standard_hidraulica/products/042a9282-05a0-4480-8315-34d2dd126303
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Indisponível em Estados Unidos
Standard Hidráulica
Seguir
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador Panam Evo Xtreme Basin H=60 da Clever.
Descarregar
Especificação
Especificação
Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm.
Total hight 120 mm.
Basis included.
Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge.
Chain holder at a 25°.
Aerator class A (9 - 12 l/min)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
mm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
Familia de producto
Taps & Mixers
Grupo de produtos
Panam Evo Xtreme range
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-10-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Instruções de instalação
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Vídeo de instruções
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Certificação do produto
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Descrição técnica
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Poliamida
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
África
Andorra
Morocco
Portugal
Spain
Produtos parecidos
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar