Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
standard_hidraulica/products/7bf30b2d-dfc5-4989-b330-ab3e647ac27e
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Atlas Wall mounted single mixer shattaf by Clever
Indisponível em Estados Unidos
Standard Hidráulica
Seguir
Atlas Wall mounted single mixer shattaf by Clever
Traduzido por Google,
Vista original
Atlas shattaf de misturador único montado na parede por Clever.
Descarregar
Especificação
Especificação
Wall mounted single mixer shattaf.
Chroming with high corrosion resistance.
Ø25 mm cartridge.
Includes ABS hygienic handshower, hose and holder
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
mm_shattaf_empotrar_atlas
Familia de producto
Taps & Mixers
Grupo de produtos
Clever taps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-10-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.griferiaclever.com/referencia/97800
Instruções de instalação
https://www.griferiaclever.com/referencia/97800
Vídeo de instruções
https://www.griferiaclever.com/referencia/97800
Descrição técnica
https://www.griferiaclever.com/referencia/97800
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Poliamida
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Europa
África
Andorra
Morocco
Portugal
Spain
Produtos parecidos
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar